Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Archal T Table H90 140x70
Lammhults

Archal T Table H90 140x70

Google-Übersetzung,
Die Archal-Serie wird als Ergänzung zum Archal-Stuhl zum Leben erweckt, wobei die gleichen Designreferenzen zur Skulptur aus Metallguss und der gleiche kühne lineare Stil verwendet werden. Die Archal-Tischserie ist in Maßstab und Proportion für kleinere Gruppen und kleinere Einstellungen konzipiert. Die Archal X- und T-Tische kombinieren Säulen aus stranggepresstem Stahlrohr und Füße aus Gussaluminium mit strukturierten Beschichtungen oder poliertem Chrom. Eine große Auswahl an Höhen, Plattengrößen und Materialien bietet die größte Flexibilität bei Projektlösungen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerarchal-t-h900-1400x700
  • ProduktfamilieTables and Trolleys
  • ProduktgruppeArchal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)23
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit