Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Attach Table H90 D170 3 legs
Lammhults

Attach Table H90 D170 3 legs

Google-Übersetzung,
Attach ist ein Tischsystem, das nahezu unbegrenzte Möglichkeiten in Größe, Form und Design bietet. Die Attach-Tischserie bringt die vereinfachten Prinzipien der grundlegenden Physik in die Funktion der Tischkonstruktion ein. Extrudierte, eloxierte, recycelte Aluminiumträger und strukturelle Beine aus recyceltem Aluminium sind unter dem Tisch verbunden und durch Schwerkraft gesichert. Technologie verbindet Kunst bei der Konstruktion dieser beeindruckenden Tischserie. Mit nur wenigen einfachen Grundelementen, kombiniert mit einer großen Auswahl an Tischplattenmaterialien und einer Auswahl an Farben für die Beine, bietet Lammhults einen massenproduzierten und dennoch einzigartigen Tisch, der frei an den jeweiligen Raum und die Umgebung angepasst werden kann. Der Attach Tische gibt es in einer Reihe von Standardgrößen, in den Höhen 74 oder 90 cm und Materialien; Melamin (gebrochen weiß), Esche (natur oder gebeizt), Linoleum (Nero, Conifer).
Technische Spezifikation
  • Referenznummerattachtable-h900-d1700-3legs
  • ProduktfamilieTables and Trolleys
  • ProduktgruppeAttach
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)1700
  • Tiefe (mm)1700
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit