Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Campus Table H72 140x120
Campus Table H72 140x120
    Lammhults

    Campus Table H72 140x120

    Google-Übersetzung,
    Der Campus-Tisch ist ein unkompliziertes Tischsystem mit einer großen Auswahl an Plattengrößen und -formen, kombiniert mit einem cleveren System aus modularen Beinen und verzinkten Rahmenschienen. Genau wie der Campus-Stuhl sind sie klar und einfach und fügen sich in fast jede Umgebung ein. Verwenden Sie Campus als Studiertisch, Schreibtisch, Esstisch oder erstellen Sie einen Konferenztisch, indem Sie mehrere Tische miteinander verbinden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercampustable-h720-1400x1200
    • ProduktfamilieTables and Trolleys
    • ProduktgruppeCampus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel