Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Campus Table H72 D120
Lammhults

Campus Table H72 D120

Google-Übersetzung,
Der Campus Tisch ergänzt die praktische Perfektion von Campus als Büro- und Konferenzlösung. Bei Verwendung mit Campus-Stühlen gibt es eine „konsequente Haltung für den Innenraum“, eine Design-Einfachheit in Funktion und Stil. Der Campus-Tisch ist ein unkompliziertes Tischsystem mit einer großen Auswahl an Plattengrößen und -formen, kombiniert mit einem cleveren System aus modularen Beinen und verzinkten Rahmenschienen. Genau wie der Campus-Stuhl sind sie klar und einfach und fügen sich in fast jede Umgebung ein. Verwenden Sie Campus als Studiertisch, Schreibtisch, Esstisch oder erstellen Sie einen Konferenztisch, indem Sie mehrere Tische miteinander verbinden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercampustable-h720-d1200
  • ProduktfamilieTables and Trolleys
  • ProduktgruppeCampus
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische