Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carousel Armchair 4 feet
Carousel Armchair 4 feet
Carousel Armchair 4 feet
    Lammhults

    Carousel Armchair 4 feet

    Google-Übersetzung,
    Der Konferenzstuhl Carousel, entworfen von Gunilla Allard, bietet maximalen Komfort in einem reduzierten Format. Der vollgepolsterte Schalenstuhl ist mit einer 360°-Komfortneigung ausgestattet, die der Sitzschale eine multidirektionale Bewegung verleiht. Diese Funktion erzeugt eine sehr sanfte und flexible Bewegung für den Benutzer. Die flügelförmige Armlehne verleiht der weich umschließenden Sitzschale Charakter und Komfort.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercarousel-armchair-4feet
    • ProduktfamilieChairs and Armchairs
    • ProduktgruppeCarousel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)810
    • Breite (mm)620
    • Tiefe (mm)620
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Nettogewicht (kg)11.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel