Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Funk Table H110 220x70
Lammhults

Funk Table H110 220x70

Google-Übersetzung,
Funktion, Schlichtheit und Klarheit definieren die Tischkollektion Funk. Die Büroarbeit hat sich weiterentwickelt, da sich Arbeitnehmer in immer mehr Umgebungen treffen und Ideen austauschen. Der Arbeitsplatz kann jetzt ein Besprechungsraum, ein großes offenes Büro, eine Lounge oder sogar das Firmencafé sein. Funk ist eine großartige flexible Kollektion mit einer starken visuellen Identität für die Bürolandschaft, die für jede Anwendung am modernen Arbeitsplatz verfügbar ist. Funk ist ein Satz starker, einfacher Elemente, einer T-Bein-Basis und einer vierbeinigen Sternenbasis – in zwei Größen, klein und groß, und vier Höhen. Die Sockel sind eine robuste Konstruktion aus pulverbeschichtetem oder poliertem recyceltem Aluminiumguss.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfunktable-h1100-2200x700
  • ProduktfamilieTables and Trolleys
  • ProduktgruppeFunk
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)2200
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)53
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit