Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Teius Sofa H46 120 armrest
Teius Sofa H46 120 armrest
Teius Sofa H46 120 armrest
    Lammhults

    Teius Sofa H46 120 armrest

    Google-Übersetzung,
    Die Idee für Teius basierte auf der Herausforderung, Funktion, Präzision und Flexibilität zu vereinen. Die freistehende Bank ist die Grundlage, und weitere Bänke, Rückenlehnen, Armlehnen und Verbindungstische können hinzugefügt werden, um verschiedene Längen von erweiterten Sitzlösungen zu schaffen, die für bestimmte Umgebungen optimiert sind. Spielen Sie mit Sitz- und Rückenfarben in verschiedenen Farben oder entscheiden Sie sich für einen monochromen Look. Der Rahmen ist immer pulverbeschichtet und die Basis aus recyceltem Aluminium ist lackiert oder poliert. Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit in Kombination mit seinen vielen Einsatzbereichen sind die Stärken und der Kern der modularen Sitzmöbel von Teius.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerteius-sofa-h460-1200-armrest
    • ProduktfamilieModular Seating
    • ProduktgruppeTeius
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit