Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fil 45 Corner Lamp
Fil 45 Corner Lamp
    LAMP

    Fil 45 Corner Lamp

    Google-Übersetzung,
    Fil 45 ist eine Familie linearer Leuchten mit einer breiten Palette an optischen Lösungen. Dank der Optimierung der Abmessungen und der großen Auswahl an Lichtverteilungen ist eine große Vielseitigkeit bei der Anpassung an die technischen Anforderungen der Räume möglich. Erhältlich mit direkter und indirekter Lichtverteilung mit Opal-, Opal-Comfort- oder Tech-Diffusorlösungen für eine bessere Blendkontrolle. Sie ist für die Aufputz- und Einbaumontage in sechs standardisierten Längen und der Option eines horizontalen Eckformats erhältlich. Erhältlich in den Ausführungen Schwarz, Weiß und Mattgrau. Sie integriert LED-Technologie mittlerer Leistung mit warmweißer oder neutralweißer Farbtemperatur, auch in einer Version in dynamischem Weiß. Enthält Wellness-Technologie zur Optimierung des circadianen Rhythmus. Hergestellt aus zu 80–85 % recyceltem Aluminium-Strangpressprofil, wodurch der CO2-Fußabdruck von Produkten und Prozessen sowie die Umweltbelastung entlang der gesamten Wertschöpfungskette reduziert werden. Leuchte gemäß der europäischen Norm für photobiologische Sicherheit EN 62471 als „frei von photobiologischen Risiken“ eingestuft.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfil-45-corner-lamp
    • ProduktfamilieFil 45
    • ProduktgruppeINDOOR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001959
    • ETIM-NameLED-lamp/Multi-LED
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting