Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stormbell 170 Suspended Lamp
Stormbell 170 Suspended Lamp
Stormbell 170 Suspended Lamp
Stormbell 170 Suspended Lamp
Stormbell 170 Suspended Lamp
Stormbell 170 Suspended Lamp
    LAMP

    Stormbell 170 Suspended Lamp

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Stormbell ist eine Familie von LED-Pendel-Downlights für den Innenbereich. Aufgrund ihres Designs ist sie eine ideale Lösung für die Beleuchtung von Geschäften, Hotels, Restaurants usw. Stormbell besteht aus einem weiß oder schwarz lackierten extrudierten Aluminium-Lampenkörper mit zwei Arten von Lichtausgängen, den Abstrahlwinkeln Flood oder Wide Flood und zwei Farbtemperaturen (3000K oder 4000K). Je nach Anwendung verfügt sie über einen Direktlicht-CORE oder das Modell Stormbell Deco mit einem Lichtdiffusoreffekt an der Verbindung von CORE und Reflektor. Die Reflektoren/Diffusoren bestehen aus speziellem Polycarbonat für LED und verfügen über drei Oberflächenausführungen, die unterschiedliche Beleuchtungsmöglichkeiten bieten: Weiß, Schwarz und Opal. Die Leuchte verfügt über die Schutzart IP20 und die elektrische Isolierung der Klasse I. Die Leuchte muss immer in einer maximalen Entfernung von 3 m hängend montiert werden. Um die Einstellung für das Auge angenehmer zu gestalten, können auch Accessoires integriert werden. Steuerbar unter dem Casambi-Protokoll.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstormbell-170-suspended-lamp
    • ProduktfamilieSTORMBELL 170
    • ProduktgruppeINDOOR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001959
    • ETIM-NameLED-lamp/Multi-LED
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting