Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AMAGER KLEINER MINIMALISTISCHER TISCH - STADTMOBILIAR

AMAGER KLEINER MINIMALISTISCHER TISCH - STADTMOBILIAR

Definieren Sie Ihr Restaurant, Café oder Ihren Bargarten neu mit diesem minimalistischen Bartisch aus unserer Amager-Serie. In Kombination mit den Barhockern aus unserem Sortiment lassen sich zahlreiche auffällige Arrangements schaffen. Aus hochwertigem Lärchenholz und pulverbeschichtetem Stahl gefertigt, garantiert er Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit. Dieser von der skandinavischen Architektur inspirierte Tisch verbindet hochwertige Verarbeitung und Funktionalität mit innovativem und bemerkenswertem Design und eignet sich daher für alle Arten von gesellschaftlichen Anlässen.

Spezifikation
  • Ein freistehendes Gerät oder mit chemischen Ankern am Boden befestigt. Das Produkt ist auch in einer Version zur Installation im Boden erhältlich. Alle unsere Produkte können mit einer von zwei Arten von Fundamenten geliefert werden die mit F (Installation im Boden. Besondere Vorbereitungsarbeiten erforderlich) und S (freistehendes Gerät oder mit chemischen Ankern am Boden befestigt) gekennzeichnet sind. Der Fundamenttyp muss vor dem Kauf festgelegt werden. Kontaktieren Sie uns um Hilfe bei der Auswahl der richtigen Installationsmethode zu erhalten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramager-outdoor-stand-table
  • ProduktfamilieAmager
  • ProduktgruppeUrban furniture
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site tables
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-11 29 15
  • OmniClassTitelExterior Tables
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS