Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isopar Elegant
Isopar Elegant

    Isopar Elegant

    Google-Übersetzung,

    Das Aussehen einer Wand ist wichtig. Lattonedil® kombiniert die Schönheit einer architektonischen Wand mit versteckten Befestigungselementen und der Praktikabilität eines modularen Designs. Das labyrinthartige Design und die Hot-Cut-Verbindung mit einem speziellen Gehäuse für die Befestigungselemente bieten ein hervorragendes ästhetisches Ergebnis, wobei die Befestigungselemente vollständig unsichtbar sind und Luftströme und Kältebrücken fernhalten.

    Ideal für Zwischendecken und isolierte Wände. Für Paneele mit glatter Oberfläche empfehlen wir die Verwendung einer 0,6 mm dicken Stahlstütze.

    Spezifikation
    • Lattonedil ISOPAR® ELEGANT Wall panel.

      . Flat sandwich wall panel.

      . Insulation: polyurethane.

      . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

      . Internal skin: metal sheet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerisopar-elegant
    • ProduktfamilieWall Panel
    • ProduktgruppePolyurethane PUR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
    • Klassifizierung07 42 13.19
    • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19 11
    • OmniClassTitelMetal Wall Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit