Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Bathtub, drop-in version 1600 x 700 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub, drop-in version 1600 x 700 mm

Google-Übersetzung,
Badewanne aus Sanitäracryl 4-5 mm Einbauversion, ohne Rahmen Mit Aluminiumprofilen für Fußlösung LAUFEN, Best.-Nr. 29617.0 Charge 000 – ohne Whirlsystem, ohne Ab- und Überlauf
Technische Spezifikation
  • Referenznummer233950
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeBATHS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)460
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)1600
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)19
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501