Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BASE Tall cabinet with with two doors left and one drawer
LAUFEN

BASE Tall cabinet with with two doors left and one drawer

Google-Übersetzung,
Hochschrank, 2 Türen, Anschlag links, 1 Schubkasten, 4 Glaseinlegeböden, Design passend zu Kombipacks
Technische Spezifikation
  • Referenznummer402721
  • ProduktfamilieBASE
  • ProduktgruppeAuxiliary units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1650
  • Breite (mm)350
  • Tiefe (mm)335
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)36
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-31 25 13
  • OmniClassTitelBathroom Cabinets
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings