Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BOUTIQUE Base for 1200 mm element
LAUFEN
Archiviert

BOUTIQUE Base for 1200 mm element

Base for drawer element 1200x500 mm (for floor mounting)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer409235
  • ProduktfamilieBOUTIQUE
  • ProduktgruppeCabinet elements
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)1120
  • Tiefe (mm)460
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)12
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-31 25 13
  • OmniClassTitelBathroom Cabinets
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit