Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KOMPAS Washbasin 600 x 420 mm
LAUFEN

KOMPAS Washbasin 600 x 420 mm

Google-Übersetzung,
Aufsatzbecken Laufen-KOMPAS, Sanitärkeramik EN 31 Maße 600 x 420 mm, symmetrisch 1 Hahnloch mittig Besonderheit: Überlaufrinne glasiert Weitere Optionen: Oberflächenveredelung LCC, ohne Hahnloch
Technische Spezifikation
  • Referenznummer810152
  • ProduktfamilieKOMPAS
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)420
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)12.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
Dänemark
Grönland
Finnland
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit