Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO N Washbasin 800 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO N Washbasin 800 mm

Google-Übersetzung,
Waschtisch LAUFEN PRO N, Sanitärkeramik EN 31 Maße 800 x 420 mm, symmetrisch 1 Hahnloch mittig Besonderheit: Überlaufrinne glasiert Weitere Optionen: Oberflächenveredelung LCC, ohne Hahnloch Bestell-Nr. 81095.7
Technische Spezifikation
  • Referenznummer810957
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO N
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)420
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)16
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
Dänemark
Grönland
Finnland
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit