Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO S Washbasin 650 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin 650 mm

Google-Übersetzung,
Aufsatzbecken LAUFEN PRO S, Sanitärkeramik EN 31, Maße 650 x 465 mm, eckig 1 Hahnloch mittig Besonderheit: Überlaufrinne glasiert Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), 3 Hahnlöcher, ohne Hahnlöcher, 1 Hahnloch ohne Überlauf, ohne Hahnlöcher und Überlauf, 3 Hahnlöcher Abstand 20 cm, ohne Hahnlöcher/Überlauf und offenem Ablauf, 1 Hahnloch/ohne Überlauf und offenem Ablauf, 3 Hahnlöcher ohne Überlauf, Siphonabdeckung, Sockel, Badewannen, Möbel Bestell-Nr. 81096.4
Technische Spezifikation
  • Referenznummer810964
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)175
  • Breite (mm)465
  • Tiefe (mm)650
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)17.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815