Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VAL Washbasin bowl 500 mm
VAL Washbasin bowl 500 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin bowl 500 mm

    Google-Übersetzung,
    Waschtischschale, mit Halbnassbereich bzw. Hahnbank Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 Maße 500 x 400 mm, asymmetrisch 1 Hahnloch Besonderheit: Überlaufrinne glasiert Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), ohne Hahnlöcher, 1 Hahnloch ohne Überlauf, ohne Hahnlöcher und Überlauf, Badewannen, Möbel
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer812281
    • ProduktfamilieVAL
    • ProduktgruppeBasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)125
    Verwandt
    • HauptmaterialSaphirKeramik
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)8.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss