Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIVING Built-in washbasin, grinded 545 mm
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin, grinded 545 mm

Google-Übersetzung,
Einbaubecken geschliffen LIVING CITY, Sanitärkeramik Maße 545 x 360 mm, eckig ohne Hahnloch, Überlauf vorne Besonderheit: Überlaufrinne glasiert Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), glasierte Außenfläche, Möbel Best.-Nr. 81243.1
Technische Spezifikation
  • Referenznummer812431
  • ProduktfamilieLIVING
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)155
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)545
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815