Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm

Google-Übersetzung,
Einbaubecken ungeschliffen LIVING CITY, Sanitärkeramik EN 31 Maße 400 x 335 mm, eckig ohne Hahnloch, Überlauf vorne Besonderheit: Überlaufrinne glasiert Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), glasierte Außenfläche, Möbel Best.-Nr. 81243.4
Technische Spezifikation
  • Referenznummer812434
  • ProduktfamilieLIVING
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)170
  • Breite (mm)280
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)7.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815