Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 900 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 900 mm

Google-Übersetzung,
Aufsatzwaschbecken LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, Sanitärkeramik, EN 31, Maße 1600 x 350/500 mm, asymmetrisch, 1 Hahnloch, verdecktes Ab- und Überlaufsystem GEBERIT, Keramik, Ventilabdeckplatte, mit integrierter Ablage, Besonderheit: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), Weitere Optionen / Zubehör: ohne Hahnloch und mit Ventil ohne, Überlauf immer offen, Badewannen, Duschwannen, Möbel, Bestell-Nr. 81497.1
Technische Spezifikation
  • Referenznummer814975
  • ProduktfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)165
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)27
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit