Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric right 480 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric right 480 mm

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Aufsatz-Kleinwaschtisch LAUFEN PRO, Sanitärkeramik, EN 31, Maße 480 x 280 mm, eckig, 1 Hahnloch rechts, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), ohne, Hahnloch, Möbel Bestell-Nr. 81595.4
Technische Spezifikation
  • Referenznummer815954
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)280
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)8.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815