Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIVING Washbasin 500 mm
LAUFEN

LIVING Washbasin 500 mm

Google-Übersetzung,
Aufsatzwaschbecken LAUFEN LIVING CITY, Sanitärkeramik, EN 31, Maße 500 x 460 mm, eckig, 1 Hahnloch mittig, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), 3 Hahnlöcher, ohne Hahnlöcher, 1 Hahnloch ohne Überlauf, ohne Hahnlöcher und Überlauf, 3 Hahnlöcher Abstand 8 Zoll, Handtuchhalter 89542.2, Möbel Best.-Nr. 81743.1
Technische Spezifikation
  • Referenznummer817431
  • ProduktfamilieLIVING
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)155
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)19.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss