Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO S Compact countertop washbasin 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Compact countertop washbasin 550 mm

Google-Übersetzung,
Kompaktes Aufsatzbecken LAUFEN PRO, Sanitärkeramik, EN 31, Maße 550 x 380 mm, eckig, 1 Hahnloch mittig, Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), 3 Hahnlöcher, ohne Hahnlöcher, ohne Hahnlöcher/Überlauf und offen, Ablauf, 1 Hahnloch/ohne Überlauf und offener Ablauf, Siphonabdeckung, Standfuß, Badewannen, Möbel Best.-Nr. 81895.8
Technische Spezifikation
  • Referenznummer818958
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO S
  • ProduktgruppeBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)170
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)550
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)11.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss