Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO N Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO N Wall-hung WC, washdown

Google-Übersetzung,
Wandhängender WC-Tiefspüler LAUFEN PRO N, Sanitärkeramik, für UP-Spülkasten EN 997, EN 33, min. 4/2-l-flächenbündig, Maße 360 x 500 x 350 mm Besonderheit: verdeckte wasserführende Flächen vollflächig verglast, offener Wasserrand, vakuumgeprüft Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC, WC-Sitz und Deckel, 89195.0, WC Sitz und Deckel mit Absenkautomatik 89095.1 Bestell-Nr. 82095.8
Technische Spezifikation
  • Referenznummer820958
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO N
  • ProduktgruppeWCs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)360
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)13.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
Dänemark
Grönland
Finnland
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit