Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding WC for cistern
LAUFEN
Archiviert

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding WC for cistern

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim
Spezifikation
  • Floorstanding WC pan rimless washdown KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33 5/3-l-flush, dimensions 370 x 660 x 440 mm outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 260 mm back to wall, concealed fixation, 2 fixing holes Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 lateral holes (option 231), cistern 829331 (option 000), 829331 (option 231), WC seat and cover 891330, WC seat and cover with automatic lowering 891331 Order no. 824331
Technische Spezifikation
  • Referenznummer824331
  • ProduktfamilieKartell • LAUFEN
  • ProduktgruppeWCs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)440
  • Breite (mm)660
  • Tiefe (mm)370
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)33
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit