Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Google-Übersetzung,
Spülkasten, Wasseranschluss unten Spülkasten LAUFEN PRO, Sanitärkeramik Maße 380 x 175 x 360 mm Zweimengenspüler 6/3-l Variante 286 Zweimengenspüler 6/3-l-Spülung oder 4,5/3-l Variante 289 (Projektversion) Dual-Flush 4,5/3-l Option 752 (Grüne Version) Wasserzulauf unten rechts 1/2“ Messing, Scandinavia Standard passende Stand-WC-Becken, Best.-Nr. 82495.5/Option 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/Option 231, 82495.9 Besonderheit: ohne Kondenswasserisolierung Weitere Optionen: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer826955
  • ProduktfamilieLAUFEN PRO
  • ProduktgruppeCISTERNS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)175
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)12.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationSanitäranschluss