Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALACE Cistern, water connection on one side (left or right)
LAUFEN

PALACE Cistern, water connection on one side (left or right)

Google-Übersetzung,
Spülkasten LAUFEN PALACE, Sanitärkeramik, DIN 19542, Abmessung 360 x 160 x 420 mm, 2-Mengen-Spülung 6/3-l, Wasserzulaufseite links, Seite rechts (3/8“), passende Stand-WC-Becken, Best.-Nr. 82470.6/Option 000, Besonderheit: Kondenswasserisolierung, Weitere Optionen: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), Australian Standard, Option 264, Bestell-Nr. 82870.2
Technische Spezifikation
  • Referenznummer828702
  • ProduktfamiliePALACE
  • ProduktgruppeCISTERNS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)420
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)160
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)14.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit