Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALACE Cistern
LAUFEN

PALACE Cistern

Google-Übersetzung,
Spülkasten LAUFEN PALACE, Sanitärkeramik, Maße 360 x 160 x 420 mm, 2-Mengen-Spülung 6/3 l, Zulauf unten links (1/2“), passendes Stand-WC, Art.-Nr. 82470.6/Option 231, Besonderheit: Kondenswasserisolierung, Weitere Optionen: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), Australian Standard, Option 263 Bestell-Nr. 82870.3
Technische Spezifikation
  • Referenznummer828703
  • ProduktfamiliePALACE
  • ProduktgruppeCISTERNS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-18
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)420
  • Breite (mm)160
  • Tiefe (mm)380
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)14.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameToilet tanks
  • UNSPSCCode30181515