Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding cistern, two-part, water inlet on the right side or at the bottom
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding cistern, two-part, water inlet on the right side or at the bottom

Google-Übersetzung,
Bodenstehender Spülkasten, zweiteilig, Wasserzulauf rechts oder unten
Technische Spezifikation
  • Referenznummer829663
  • ProduktfamilieKartell • LAUFEN
  • ProduktgruppeCISTERNS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)140
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)980
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilet tanks
  • UNSPSCCode30181515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
  • Klassifizierung22 41 13
  • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNummer23-31 19 19 19
  • OmniClassTitelWater Closet Tanks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit