Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet

Google-Übersetzung,
Stand-Bidet KARTELL BY LAUFEN Sanitärkeramik EN 35, Maße 370 x 560 x 430 mm 1 Hahnloch mittig, Ab- und Überlaufsystem GEBERIT, wandbündig, UP-Siphon, UP-Befestigung Besonderheit: Überlaufrinne glasiert, vakuumgeprüft Weitere Optionen: Aufputz Veredelung LCC (nur weiß), 3 Hahnlöcher, Keramik-Ventilabdeckplatte Bestell-Nr. 832331
Technische Spezifikation
  • Referenznummer832331
  • ProduktfamilieKartell • LAUFEN
  • ProduktgruppeBIDETS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-03-05
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)370
  • Tiefe (mm)545
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameBidets
  • UNSPSCCode30181502
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit