Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding bidet
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding bidet

Google-Übersetzung,
Stand-Bidet LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, Sanitärkeramik, Maße 390 x 585 x 415 mm, 1 Hahnloch mittig, verdecktes Ab- und Überlaufsystem GEBERIT, keramische Ventilabdeckplatte, wandbündig, verdeckter Ablauf, verdeckte Befestigung, Besonderheit: Aufputz Veredelung LCC (nur weiß), vakuumgeprüft, Bestell-Nr. 83297.1
Technische Spezifikation
  • Referenznummer832971
  • ProduktfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProduktgruppeBidets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)415
  • Breite (mm)390
  • Tiefe (mm)585
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)22.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBidets
  • UNSPSCCode30181502
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit