Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VILA Urinal, without holes for cover
LAUFEN

VILA Urinal, without holes for cover

Google-Übersetzung,
Absaugurinal LAUFEN VILA, Sanitärkeramik, EN 13407, Maße 310 x 280 x 490 mm, 1-l-Spülung, Wasserzulauf verdeckt, Abgang waagerecht, Spülmenge mind. 0,3 l/s, Besonderheit: Vakuum- und leistungsgeprüft, Weitere Optionen / Zubehör: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), mit Fliege, waagerechter Zulaufstutzen, 1-Liter-Siphon mit waagerechtem Abgang DN 50, (Standard Europa, außer CH und UK) und Abgang DN 40 (Standard CH), 2- Liter-Siphon mit waagerechtem Abgang DN 40 (Standard UK), Urinalabdeckung, Bestell-Nr. 84114.2
Technische Spezifikation
  • Referenznummer841142
  • ProduktfamilieVILA
  • ProduktgruppeUrinals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)405
  • Breite (mm)305
  • Tiefe (mm)285
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inÖsterreich
  • Nettogewicht (kg)14.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit