Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MODERNA PLUS Shelf 600 mm
LAUFEN

MODERNA PLUS Shelf 600 mm

Google-Übersetzung,
Ablage LAUFEN MODERNA PLUS, Sanitärkeramik, Maße 600 x 150 x 55 mm, Weitere Optionen: Oberflächenveredelung LCC (nur weiß), Bestell-Nr. 87154.4
Technische Spezifikation
  • Referenznummer871544
  • ProduktfamilieMODERNA PLUS
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-02
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)55
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit