Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Advance 1200 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
Advance 1200 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
Advance 1200 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk

    Advance 1200 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk

    4.1 von 5 Sternen4.1(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der höhenverstellbare Sitz-Steh-Tisch Advance verfügt über ein hochwertiges, leises Doppelmotor-Antriebssystem. Es ist der vielseitigste Schreibtisch auf dem Markt, mit endlosen Möglichkeiten für individuelle Farb- und Dekoranpassungen.

    Das dreistufige Bein ergibt die größte Höhenvariation, von 640 mm für Rollstuhlfahrer bis 1300 mm, was es ideal für den größten Bediener macht. Dieser Hub von 660 mm ist für alle Rahmen im öffentlichen Sektor unerlässlich und lässt sich einfach über eine hygienische Soft-Touch-Steuerung steuern. Auf diese Weise kann der Schreibtisch innerhalb der Parameter jedes Projekts auf beliebige Höhenbeschränkungen sowohl nach oben als auch nach unten eingestellt werden.

    Dieser Sitz-Steh-Tisch hat eine Tragfähigkeit von 120 kg mit Wärmeschutz, sodass der Benutzer mehrere Monitore und Zubehör anbringen kann, ohne befürchten zu müssen, den Schreibtisch zu überlasten.

    Mit schwedischer Herstellung und fünf Jahren Garantie auf alle Komponenten strahlt dieser Stehschreibtisch Spitzenqualität aus.

    Erhältlich in 4 Gestellfarben, 18 Top-Dekoren und mit umfangreichem Zubehör.

    Ob Sie es einen Stehschreibtisch, einen Sitz-Steh-Schreibtisch oder einen höhenverstellbaren Schreibtisch nennen, das ist das Richtige für Sie! Alle BIM-Dateien stehen uneingeschränkt zur Verfügung und können für jedes Projekt angepasst werden.

    Spezifikation
    • • Overall Length: 700 • Overall Width: 1200 • Overall Height: 640 Min / 1300 Max • Gross Weight: 43 • Shipping Weight: 50 • Battery Supply: N • Voltage : 240 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50 • Annually: Electrical Safety Test (PAT) • Expected Life: 10 • Dual motor • 3 stage leg • 660mm stroke range • Thermal protection • Speed 40mm/second • Load capacity 120kg • Noise level <42dB • 5 year warranty on all components • 4 frame colours • 18 desktop decors
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADVS-1200700-height-adjustable-standing-desk
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeOffice Desks & Tables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1300
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialSpanplatte
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)43
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice desks
    • OmniClassNummer23-21 11 11 23
    • OmniClassTitelCommercial Desks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Irland
    Vereinigtes Königreich