Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4220 Standard

4220 Standard

Google-Übersetzung,
Das Lawler Serie 4000® Typ T Duschmischventil verfügt über ein hochempfindliches Thermostatelement, das automatisch auf Temperatur- und Druckschwankungen reagiert und den Wasserfluss präzise dosiert, um eine konstante Auslauftemperatur zu gewährleisten und so sicheres und komfortables Duschen zu ermöglichen. Das thermostatisch gesteuerte Ventil der Serie 4000® schützt vor Verbrühungen und Unterkühlung. Der sichtbare Ventilkörper der Lawler Serie 4000® ist mit einem flachen Wandmontageflansch ausgestattet, sodass das Ventil problemlos an einer Duschwand, einem Whirlpool oder einem Schrank montiert werden kann. Die Serie 4000® ist in vielen Ausführungen und Kombinationen erhältlich, um den Anforderungen der Wassertemperaturregelung gerecht zu werden und maximalen Komfort und Flexibilität zu bieten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4220-standard
  • ProduktfamilieShower
  • Produktgruppe4220 Standard
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit