Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4220 Washdown

4220 Washdown

Google-Übersetzung,
Das Lawler Serie 4000® Typ T Duschmischventil verfügt über ein hochempfindliches Thermostatelement, das automatisch auf Temperatur- und Druckschwankungen reagiert und den Wasserfluss präzise dosiert, um eine konstante Auslauftemperatur zu gewährleisten und so sicheres und komfortables Duschen zu ermöglichen. Das thermostatisch gesteuerte Ventil der Serie 4000® schützt vor Verbrühungen und Unterkühlung. Der sichtbare Ventilkörper der Lawler Serie 4000® ist mit einem flachen Wandmontageflansch ausgestattet, sodass das Ventil problemlos an einer Duschwand, einem Whirlpool oder einem Schrank montiert werden kann. Die Serie 4000® ist in vielen Ausführungen und Kombinationen erhältlich, um den Anforderungen der Wassertemperaturregelung gerecht zu werden und maximalen Komfort und Flexibilität zu bieten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4220-washdown
  • ProduktfamilieShower
  • Produktgruppe4220 Washdown
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls