Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
805 Mini Mixing System with Remote Monitoring System Deluxe

805 Mini Mixing System with Remote Monitoring System Deluxe

Google-Übersetzung,
Lawlers NEUE MINI Manifold Deluxe Vorverrohrte Umwälzsysteme bieten Ingenieuren eine vorverrohrte Lösung mit digitaler Temperaturüberwachung vor Ort und per Fernzugriff. Das Gerät benötigt nur wenige Zentimeter weniger Stellfläche als ein Standardventil im Schrank. Lawlers patentierte High-Low Master Controller der 800er-Serie steigern Leistung und Kosteneffizienz dieses Mini-Vorverrohrungssystems durch die Regelung von Hoch- und Niedrigdurchfluss und bieten gleichzeitig Three-Way Protection™. Lawlers Mini Deluxe Umwälzsystem ist eine schlüsselfertige Einheit mit Lawlers patentierter Hoch-/Niedrigventil-Technologie sowie integrierter intelligenter Pumpentechnologie zur Optimierung des Umwälzkreislaufs. Das System umfasst außerdem Thermometer, Kugelhähne, eine Montagestrebe und einen Prüfanschluss. Diese Deluxe-Komplettlösung ist Teil der vorverrohrten, vorkonfektionierten und vorgeprüften Power of One™-Systeme von Lawler und bietet Ihnen eine zentrale Planungs- und Verantwortungsebene. Lawlers NEUE MINI Manifold Deluxe Pre-Piped Recirculation Systeme werden sowohl in Konfigurationen mit geringer als auch mit hoher Kapazität angeboten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer805-mini-mixing-system-with-remote-monitoring-system-deluxe
  • ProduktfamilieMaster Controller
  • Produktgruppe805 Mini Mixing System with Remote Monitoring System Deluxe
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika