Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
    LEDVANCE

    Damp Proof Combo


    DAMP PROOF COMBO DALI
    Feuchtraumleuchten mit Schutzart IK10 und IP66 sowie DALI-2 Technologie.

    Produkteigenschaften
    • DALI-Versionen mit IoT-Ready DALI-2 Treiber.

    Lichtausbeute
    • bis zu 153 lm/W.

    Schutzart
    • IP66.

    Stoßfestigkeit
    • IK10.

    Lichtstrom
    • bis zu 9.000 lm.
    • Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss.

    Lebensdauer (L70/B50)
    • bis zu 60.000 h (bei 25 °C).

    Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb
    • -20…+40 °C.

    Produktvorteile
    • Geeignete Leuchte für DALI-2 Lichtmanagementsysteme.
    • Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe (Multi Color) in 4000 K and 6500 K.
    • Plug & Upgrade Konzept für den einfachen Umbau zu Sensor- oder Sicherheitsleuchte.
    • Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart.
    • Geeignet für den Einsatz in öffentlichen Bereichen dank hoher IK-Bewertung.

    Anwendungsgebiete
    • Industrie- und Lagerareale.
    • Parkplätze und Unterführungen.
    • Garagen.
    • Werkstätten, Fertigungsstraßen.

    Technische Ausstattung
    • Plug & Upgrade DALI-2 Notfallkit separat erhältlich.

    Sicherheitshinweise
    • Die Werte für Schutzart, Schlagfestigkeit und Umgebungstemperaturbereich können je nach Einbau der Bauteile abweichen.
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Produkt der Schutzklasse I.
    • Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4099854970054 DP CBO DA 1200 V 32W 84065 IP66 GY LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854970054

        4099854970078 DP CBO DA 1500 V 50W 84065 IP66 GY LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854970078

          4099854970092 DP CBO DA 1800 V 60W 84065 IP66 GY LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4099854970092
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDamp-Proof-Combo
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeDamp-proof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire