Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
    LEDVANCE

    Damp Proof Max


    DAMP PROOF MAX
    Röhrenförmige Feuchtraumleuchten mit extrahohem IP und IK Schutz.

    Produkteigenschaften
    • Hohe Lichtausbeute

    Lebensdauer (L80/B50)
    • bis zu 100.000 h (bei 35 °C).

    Schutzart
    • IP66, IP69 (80 °C).

    Stoßfestigkeit
    • IK10.
    • Ammoniakbeständig.
    • UV-beständiger PMMA-Diffuser.
    • Kompatibel mit Zhaga Book 7 LED-Lichtquellen.

    Produktvorteile
    • Gleichmäßige Lichtverteilung.
    • Flexible Anwendung durch breites Sortiment an Ausstrahlungswinkeln.
    • Vielseitige Anwendungen aufgrund der Beständigkeit gegen viele Chemikalien und UV-Licht.
    • Leicht zu reinigen, auch bei hohen Temperaturen mit einem Hochdruckreiniger.
    • Bis zu 68 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Leuchtstofflampen nutzen).
    • Flimmerarmes Licht ≤ 5 %.

    Anwendungsgebiete
    • Lebensmittelindustrie.
    • Ungeschützte Parkplätze und Unterführungen.
    • Autowaschanlagen.
    • Anwendungen im Außenbereich.
    • Industrie- und Lagerareale.
    • Werkstätten, Fertigungsstraßen.
    • Passagen, Unterführungen.
    • Parkhäuser.

    Technische Ausstattung
    • Klammern aus Edelstahl und M25 Kabelverschraubung enthalten.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Produkt der Schutzklasse I.
    • Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4058075849785 DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4058075849785

        4058075849808 DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4058075849808

          4058075849815 DP MAX 1200 S 43W 840 VW IP69 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4058075849815

            4058075849822 DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69 LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.de/shortlink/4058075849822

              4058075849839 DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69 LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.de/shortlink/4058075849839
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDamp-Proof-Max
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeDamp-proof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire