Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linear Mirror
Linear Mirror
Linear Mirror
    LEDVANCE

    Linear Mirror


    LINEAR MR
    Spiegelleuchte mit Multi Select Funktion und bis zu 130 lm/W.

    Produkteigenschaften
    • Wandleuchte mit direkter Lichtemission.

    Schutzart
    • IP44.

    Stoßfestigkeit
    • IK08.
    • Weiß lackiertes Metallgehäuse (ähnlich RAL: 9003).
    • Durchverdrahtung möglich.

    Lebensdauer (L80/B10)
    • bis zu 75.000 h (bei 25 °C).

    Diffusor- und Endkappenmaterial
    • Polycarbonat (PC).

    Leuchtenlänge
    • 560 mm.

    Hohe Lichtausbeute
    • bis zu 130 lm/W.

    Produktvorteile
    • Sehr vielseitig durch eine am Treiber wählbare CCT und Wattageneinstellung (Multi Color / Multi Lumen).
    • Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3.
    • Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme.
    • Werkzeugloses Zusammensetzen der Leuchte.

    Anwendungsgebiete
    • Sanitärbereiche.
    • Badezimmer (IP44).
    • Direkter Ersatz für Leuchten mit Glüh- oder Leuchtstofflampen.

    Technische Ausstattung
    • Inklusive Montageschrauben und Dübel.
    • Verchromte Endkappen für eine optische Aufwertung separat erhältlich.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Produkt der Schutzklasse I.
    • Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

    LINEAR MR SENSOR
    Spiegelleuchte mit Multi Select Funktion, PIR-Sensor und bis zu 130 lm/W.

    Produkteigenschaften
    • Wandleuchte mit direkter Lichtemission.
    • Voreingestellter PIR-Sensor in der Leuchte integriert.

    Schutzart
    • IP44.

    Schlagfestigkeit
    • IK03.
    • Weiß lackiertes Metallgehäuse (ähnlich RAL: 9003).
    • Durchverdrahtung möglich.

    Lebensdauer (L80/B10)
    • bis zu 75.000 h (bei 25 °C).

    Diffusor- und Endkappenmaterial
    • Polycarbonat (PC).

    Leuchtenlänge
    • 560 mm.

    Hohe Lichtausbeute
    • bis zu 130 lm/W.

    Produktvorteile
    • Sehr vielseitig durch eine am Treiber wählbare CCT und Wattageneinstellung (Multi Color / Multi Lumen).
    • Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3.
    • Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme.
    • Werkzeugloses Zusammensetzen der Leuchte.

    Anwendungsgebiete
    • Sanitärbereiche.
    • Badezimmer (IP44).
    • Direkter Ersatz für Leuchten mit Glüh- oder Leuchtstofflampen.

    Technische Ausstattung
    • Inklusive Montageschrauben und Dübel.
    • Verchromte Endkappen für eine optische Aufwertung separat erhältlich.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Produkt der Schutzklasse I.
    • Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

    LINEAR MR SWITCH
    Spiegelleuchte mit Multi Select Funktion, manuellem Schalter und bis zu 130 lm/W.

    Produkteigenschaften
    • Wandleuchte mit direkter Lichtemission.
    • Manueller Ein-/Aus-Schalter am Metallgehäuse.

    Schutzart
    • IP44.

    Schlagfestigkeit
    • IK03.
    • Weiß lackiertes Metallgehäuse (ähnlich RAL: 9003).
    • Durchverdrahtung möglich.

    Lebensdauer (L80/B10)
    • bis zu 75.000 h (bei 25 °C).

    Diffusor- und Endkappenmaterial
    • Polycarbonat (PC).

    Leuchtenlänge
    • 560 mm.

    Hohe Lichtausbeute
    • bis zu 130 lm/W.

    Produktvorteile
    • Sehr vielseitig durch eine am Treiber wählbare CCT und Wattageneinstellung (Multi Color / Multi Lumen).
    • Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3.
    • Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme.
    • Werkzeugloses Zusammensetzen der Leuchte.

    Anwendungsgebiete
    • Sanitärbereiche.
    • Badezimmer (IP44).
    • Direkter Ersatz für Leuchten mit Glüh- oder Leuchtstofflampen.

    Technische Ausstattung
    • Inklusive Montageschrauben und Dübel.
    • Verchromte Endkappen für eine optische Aufwertung separat erhältlich.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Produkt der Schutzklasse I.
    • Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4099854401794 LN MR 600 P 11W ML 83040 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854401794

        4099854401817 LN MR SN 600 P 11W ML 83040 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854401817

          4099854401831 LN MR SWITCH 600 P 11W ML 83040 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4099854401831
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLinear-Mirror
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeLinear Ultra Output Gen 2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire