Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panel Clean Room IP65
Panel Clean Room IP65
    LEDVANCE

    Panel Clean Room IP65


    PANEL CLEANROOM 600
    Quadratische Einlege-Leuchten mit Schutzart IP65 für Reinraumanwendungen, 600 x 600 mm.

    Produkteigenschaften
    • Schutzart
    • IoT-fähiger DALI-2 Treiber.
    • ISO 14644 Klasse 1 zertifiziert.
    • Gute Entblendung bis zu UGR < 19.
    • Schraubenloses Design für eine einfache Montage.
    • Einscheibensicherheitsglas mit prismatischem Diffusor.

    Lebensdauer (L80/B10)
    • bis zu 100.000 h (bei 25 °C).
    • 5-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 5 x 2,5 mm².

    Systemlichtausbeute
    • bis zu 120 lm/W.

    Produktvorteile
    • Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung (bis zu UGR < 19).
    • Geeignet für Anwendungen, die Reinraumleuchten gemäß ISO 14644-14 erfordern.
    • Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank IP65 DALI Push-Button-Anschlussklemme.
    • Enthaltener DALI-2-Treiber ermöglicht Stromverbrauchsüberwachung und Fernwartung.
    • Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsapplikationen gemäß EN 60598-2-22.
    • Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3.

    Anwendungsgebiete
    • Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 600 x 600 mm.
    • Reinraumumgebungen.
    • Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen.
    • Krankenhäuser.
    • Labore.

    Technische Ausstattung
    • Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme vorinstalliert.
    • Sicherungsseil für Leuchten enthalten.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.
    • Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

    PANEL CLEANROOM 625
    Quadratische Einlege-Leuchten mit Schutzart IP65 für Reinraumanwendungen, 625 x 625 mm.

    Produkteigenschaften
    • Schutzart
    • IoT-fähiger DALI-2 Treiber.
    • ISO 14644 Klasse 1 zertifiziert.
    • Gute Entblendung bis zu UGR < 19.
    • Schraubenloses Design für eine einfache Montage.
    • Einscheibensicherheitsglas mit prismatischem Diffusor.

    Lebensdauer (L80/B10)
    • bis zu 100.000 h (bei 25 °C).
    • 5-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 5 x 2,5 mm².

    Systemlichtausbeute
    • bis zu 120 lm/W.

    Produktvorteile
    • Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung (bis zu UGR < 19).
    • Geeignet für Anwendungen, die Reinraumleuchten gemäß ISO 14644-14 erfordern.
    • Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank IP65 DALI Push-Button-Anschlussklemme.
    • Enthaltener DALI-2-Treiber ermöglicht Stromverbrauchsüberwachung und Fernwartung.
    • Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsapplikationen gemäß EN 60598-2-22.
    • Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3.

    Anwendungsgebiete
    • Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm.
    • Reinraumumgebungen.
    • Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen.
    • Krankenhäuser.
    • Labore.

    Technische Ausstattung
    • Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme vorinstalliert.
    • Sicherungsseil für Leuchten enthalten.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.
    • Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4099854834349 PL CLEANR 600 DA P 68W 940 IP65 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854834349

        4099854834387 PL CLEANR 600 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854834387

          4099854834400 PL CLEANR 625 DA P 68W 940 IP65 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4099854834400

            4099854834424 PL CLEANR 625 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.de/shortlink/4099854834424
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPanel-Clean-Room-IP65
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppePanel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire