Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panel Comfort Flex
Panel Comfort Flex
Panel Comfort Flex
Panel Comfort Flex
Panel Comfort Flex
Panel Comfort Flex
Panel Comfort Flex
Panel Comfort Flex
    LEDVANCE

    Panel Comfort Flex


    PANEL COMFORT MIX 1200
    Panel ohne Treiber, 1200 x 300 mm.

    Produkteigenschaften
    • Flexible Konfiguration durch freie Kombination von Panel-Leuchteinheiten und Treiberkits (Mix & Match).
    • Panel ohne Treiber kompatibel mit separat verfügbaren Treiberkits (DRKIT).

    Systemlichtausbeute
    • bis zu 175 lm/W.

    Lebensdauer (L80/B10)
    • 100.000 h (bei 25 °C), (L90/B10)
    • Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse.
    • Polystyrol-Diffusor.

    Schutzart
    • IP50.

    Produktvorteile
    • Hohe Lumenausbeute mit bis zu 5280 lm.
    • Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3.
    • Bildschirmarbeitsplatztaugliche Entblendung (UGR < 19) .
    • Vormontierter Twist-Lock-Stecker für einen einfachen Anschluss an das PANEL COMFORT MIX Treiberkit.

    Anwendungsgebiete
    • Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 1200 x 300 mm.
    • Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen.
    • Büroräume, Konferenzräume.
    • Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge.

    Technische Ausstattung
    • Kombinierbar mit separat erhältlichen PANEL COMFORT MIX Treiberkits.
    • Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich.
    • Sicherungsseil für Leuchten enthalten.
    • Sicherheitsklemmen vormontiert.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

    PANEL COMFORT MIX 600
    Panel ohne Treiber, 600 x 600 mm.

    Produkteigenschaften
    • Flexible Konfiguration durch freie Kombination von Panel-Leuchteinheiten und Treiberkits (Mix & Match).
    • Panel ohne Treiber kompatibel mit separat verfügbaren Treiberkits (DRKIT).

    Systemlichtausbeute
    • bis zu 175 lm/W.

    Lebensdauer (L80/B10)
    • 100.000 h (bei 25 °C), (L90/B10)
    • Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse.
    • Polystyrol-Diffusor.

    Schutzart
    • IP50.

    Produktvorteile
    • Hohe Lumenausbeute mit bis zu 5280 lm.
    • Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3.
    • Bildschirmarbeitsplatztaugliche Entblendung (UGR < 19) .
    • Vormontierter Twist-Lock-Stecker für einen einfachen Anschluss an das PANEL COMFORT MIX Treiberkit.

    Anwendungsgebiete
    • Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 600 x 600 mm.
    • Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen.
    • Büroräume, Konferenzräume.
    • Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge.

    Technische Ausstattung
    • Kombinierbar mit separat erhältlichen PANEL COMFORT MIX Treiberkits.
    • Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich.
    • Sicherungsseil für Leuchten enthalten.
    • Sicherheitsklemmen vormontiert.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

    PANEL COMFORT MIX 625
    Panel ohne Treiber, 625 x 625 mm.

    Produkteigenschaften
    • Flexible Konfiguration durch freie Kombination von Panel-Leuchteinheiten und Treiberkits (Mix & Match).
    • Panel ohne Treiber kompatibel mit separat verfügbaren Treiberkits (DRKIT).

    Systemlichtausbeute
    • bis zu 175 lm/W.

    Lebensdauer (L80/B10)
    • 100.000 h (bei 25 °C), (L90/B10)
    • Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse.
    • Polystyrol-Diffusor.

    Schutzart
    • IP50.

    Produktvorteile
    • Hohe Lumenausbeute mit bis zu 5280 lm.
    • Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3.
    • Bildschirmarbeitsplatztaugliche Entblendung (UGR < 19) .
    • Vormontierter Twist-Lock-Stecker für einen einfachen Anschluss an das PANEL COMFORT MIX Treiberkit.

    Anwendungsgebiete
    • Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm.
    • Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen.
    • Büroräume, Konferenzräume.
    • Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge.

    Technische Ausstattung
    • Kombinierbar mit separat erhältlichen PANEL COMFORT MIX Treiberkits.
    • Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich.
    • Aufhängungen zum Abpendeln vormontiert.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

    PANEL COMFORT MIX 675
    Panel ohne Treiber, 675 x 675 mm.

    Produkteigenschaften
    • Flexible Konfiguration durch freie Kombination von Panel-Leuchteinheiten und Treiberkits (Mix & Match).
    • Panel ohne Treiber kompatibel mit separat verfügbaren Treiberkits (DRKIT).

    Systemlichtausbeute
    • bis zu 175 lm/W.

    Lebensdauer (L80/B10)
    • 100.000 h (bei 25 °C), (L90/B10)
    • Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse.
    • Polystyrol-Diffusor.

    Schutzart
    • IP50.

    Produktvorteile
    • Hohe Lumenausbeute mit bis zu 5280 lm.
    • Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3.
    • Bildschirmarbeitsplatztaugliche Entblendung (UGR < 19) .
    • Vormontierter Twist-Lock-Stecker für einen einfachen Anschluss an das PANEL COMFORT MIX Treiberkit.

    Anwendungsgebiete
    • Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 675 x 675 mm.
    • Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen.
    • Büroräume, Konferenzräume.
    • Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge.

    Technische Ausstattung
    • Kombinierbar mit separat erhältlichen PANEL COMFORT MIX Treiberkits.
    • Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich.
    • Sicherungsseil für Leuchten enthalten.
    • Sicherheitsklemmen vormontiert.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4099854927034 PL CMF MX 600 P 830 U19 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854927034

        4099854927058 PL CMF MX 600 P 840 U19 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854927058

          4099854927072 PL CMF MX 625 P 830 U19 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4099854927072

            4099854927096 PL CMF MX 625 P 840 U19 LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.de/shortlink/4099854927096

              4099854927133 PL CMF MX 675 P 840 U19 LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.de/shortlink/4099854927133

                4099854926990 PL CMF MX 1200 P 830 U19 LEDV
                  • Katalog:
                  https://www.ledvance.de/shortlink/4099854926990

                  4099854927010 PL CMF MX 1200 P 840 U19 LEDV
                    • Katalog:
                    https://www.ledvance.de/shortlink/4099854927010
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPanel-Comfort-Flex
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppePanel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire