Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
    LEDVANCE

    Panel Compactt Pa


    PANEL COMPACT 600 DIM
    Quadratische Einlege-Leuchten mit Phase-Cut-Dimmer und EU-Stecker, 600 x 600 mm.

    Produkteigenschaften
    • Dimmbar (mit geeigneten Phase-cut-Dimmern).
    • Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse.
    • Polystyrol-Diffusor.

    Lebensdauer (L80/B10)
    • bis zu 75.000 h (bei 25 °C).

    Schutzart
    • IP50 (Einlegeleuchte), IP20 (Treiber).

    Produktvorteile
    • Sehr vielseitig dank wählbarer Lichtfarben (Multi Select).
    • Hohe Lichtausbeute mit bis zu 3900 lm.
    • Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3.
    • Gute Entblendung (UGR < 19) für Büroanwendungen.
    • Plug-and-Play durch EU-Stecker.

    Anwendungsgebiete
    • Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 600 x 600 mm.
    • Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen.
    • Büroräume, Konferenzräume.
    • Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge.

    Technische Ausstattung
    • Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich.
    • Externes Vorschaltgerät enthalten.
    • Sicherungsseil für Leuchten enthalten.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

    PANEL COMPACT 600 ZB TPA
    Quadratische Einlege-Leuchten mit TP(a) Einstufung, DALI-2 oder Zigbee 3.0 Technologie, 600 x 600 mm.

    Produkteigenschaften
    • IoT-fähige Leuchte mit Zigbee 3.0 Technologie.
    • Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse.
    • Polystyrol-Diffusor TP(a) klassifiziert (GB).

    Lebensdauer (L80/B10)
    • bis zu 50.000 h (bei 25 °C).

    Produktvorteile
    • Geeignete Leuchte für DIRECT EASY / VIVARES Zigbee und andere Zigbee 3.0 Lichtmanagementsysteme.
    • Hohe Lumenleistung mit bis zu 3360 lm.
    • Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät.
    • Externer Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Installation.
    • Geeignet für Notbeleuchtung.

    Anwendungsgebiete
    • Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 600 x 600 mm.
    • Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen.
    • Büroräume, Konferenzräume.
    • Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge.

    Technische Ausstattung
    • Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich.
    • Geeignet für den Betrieb mit EMERGENCY KIT COMPACT.
    • Ersatztreiber separat erhältlich.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4099854957871 PL COMP 600 DIM EU V 30W 83040 U19 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854957871

        4099854969492 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 840 U19 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854969492

          4099854969478 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 83040 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4099854969478
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPanel-Compactt-Pa
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppePanel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire