Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spot Fix Gen 2
Spot Fix Gen 2
Spot Fix Gen 2
Spot Fix Gen 2
Spot Fix Gen 2
Spot Fix Gen 2
Spot Fix Gen 2
    LEDVANCE

    Spot Fix Gen 2


    SPOT FIX
    Einbaustrahler für Innenanwendung, feststehend.

    Produkteigenschaften
    • Farbwiedergabeindex Ra= 90.

    Schutzart
    • IP44 (raumseitig).

    Abstrahlwinkel
    • 36°.
    • Gehäuse aus Aluminiumdruckguss.
    • Federn mit weichem Silikonüberzug.
    • Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim).
    • Durchverdrahtung möglich.

    Produktvorteile
    • Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights.

    Powerselect
    • Anpassung der Helligkeit über Dip-Schalter am Treiber.
    • Einfacher Austausch des externen Treibers dank Stecker mit Bajonettverschluss.
    • Einfache Installation und elektrischer Anschluss dank werkzeugfreier Anschlussklemmen.
    • SCALE Design - tolles Erscheinungsbild, hochwertige Materialien und geringe Größe passen in jede Umgebung.
    • 5 Jahre Garantie.

    Anwendungsgebiete
    • Direkter Ersatz für Einbaustrahler mit Halogenlampen.
    • Allgemeinbeleuchtung.
    • Hotelzimmer und Korridore.
    • Bars, Restaurants.
    • Akzentbeleuchtung.
    • Galerien, Museen.
    • Wohnräume.

    Technische Ausstattung
    • Externes Vorschaltgerät mit Dip-Schaltern zur Einstellung der Leistung während der Installation enthalten.
    • Renovierungsringe sind als Zubehör erhältlich.
    • Ausgewählter DALI 2.0 Treiber ist als Zubehör erhältlich.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmenden Material bestimmt.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4058075799523 SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4058075799523

        4058075799547 SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4058075799547

          4058075799561 SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4058075799561

            4058075799585 SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.de/shortlink/4058075799585

              4058075799608 SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.de/shortlink/4058075799608

                4099854000126 SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK LEDV
                  • Katalog:
                  https://www.ledvance.de/shortlink/4099854000126
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSpot-Fix
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeSpotlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight