Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
    LEDVANCE

    Surface Compact IK10


    SURFACE COMPACT IK10
    Wand- und Deckenleuchten mit hoher Schlagfestigkeit.

    Produkteigenschaften
    • Ausstrahlungswinkel

    Schutzart
    • IP65.

    Stoßfestigkeit
    • IK10.
    • Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat.
    • Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12: 850 °C.
    • Durchverdrahtung möglich.

    Produktvorteile
    • Schlankes Profil.
    • Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus.
    • Hohe Lichtausbeute.
    • Sehr homogenes Licht.
    • LED zur sicheren Installation geschützt.
    • 5 Jahre Garantie.

    Anwendungsgebiete
    • Flure.
    • Treppenhäuser.
    • Badezimmer.
    • Eingangsbereiche.
    • Öffentlicher Raum.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075062207 SF COMPACT 300 24W-3000K IK10 IP65 LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4058075062207

        4058075062221 SF COMPACT 300 24W-4000K IK10 IP65 LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4058075062221
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSurface-Compact-IK10
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire