Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
    LEDVANCE

    Damp Proof Slim Gen 2


    DAMP PROOF SLIM
    Feuchtraumleuchte mit schlankem Gehäuse.

    Produkteigenschaften
    • Hohe Lichtausbeute

    Lebensdauer (L80/B10)
    • bis zu 50.000 h (bei 25 °C).
    • Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat (PC).

    Multi Lumen Funktion
    • Leistungsstufen wählbar.

    Ausstrahlungswinkel
    • 120°.

    Schutzart
    • IP65.

    Produktvorteile
    • Gleichmäßige Lichtverteilung.
    • Bis zu 65 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden).
    • Sehr schlankes Gehäuse.
    • Einfache Installation dank Montageklammern, die frei an der Leuchte positioniert werden können.
    • Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme.
    • 5 Jahre Garantie.
    • Einfacher Zugang zum Anschlussterminal dank Endkappe mit Schnappmechanismus.

    Anwendungsgebiete
    • Industrie- und Lagerareale.
    • Parkplätze und Unterführungen.
    • Garagen.
    • Werkstätten, Fertigungsstraßen.

    Technische Ausstattung
    • Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten.
    • Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit).

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4099854720192 DP SLIM 600 V 14W ML 840 IP65 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854720192

        4099854720215 DP SLIM 600 V 14W ML 865 IP65 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854720215

          4099854720253 DP SLIM 1200 V 29W ML 840 IP65 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4099854720253

            4099854720277 DP SLIM 1200 V 29W ML 865 IP65 LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.de/shortlink/4099854720277

              4099854720291 DP SLIM 1500 V 39W ML 840 IP65 LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.de/shortlink/4099854720291

                4099854720314 DP SLIM 1500 V 39W ML 865 IP65 LEDV
                  • Katalog:
                  https://www.ledvance.de/shortlink/4099854720314
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDamp-Proof-Slim
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeDamp-proof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit