Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
    LEDVANCE

    Downlight Slim Alu Ms


    DOWNLIGHT SLIM ALU
    Sehr flache Downlights mit Aluminiumgehäuse und Lichtausbeute bis zu 100 lm/W.

    Produkteigenschaften
    • Sehr schmales Aluminiumgehäuse mit nur 23 mm Höhe.

    Hohe Lichtausbeute
    • bis zu 100 lm/W.

    Multi Lumen Funktion
    • Leistungsstufen wählbar.

    Multi Color Funktion
    • 3000 K und 4000 K.

    Schutzart
    • IP44.
    • Leuchte erhältlich in 5 Größen für unterschiedliche Ausschnitte.

    Lebensdauer (L70/B50)
    • 50.000 h (bei Temperatur am Ta = 40 °C).

    Produktvorteile
    • Niedrige Installationstiefe.
    • Sehr vielseitig durch wählbare CCT und Wattageneinstellung (Multi Color / Multi Lumen).
    • Sehr homogene Lichtverteilung.
    • Externer Treiber mit 3-poliger Durchgangsverdrahtung für Flexibilität und einfache Installation.
    • Sicherheitsbeleuchung möglich mit LEDVANCE Emergency Conversion Box.
    • Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen).

    Anwendungsgebiete
    • Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen.
    • Allgemeinbeleuchtung.
    • Öffentlicher Raum.
    • Treppenhäuser.
    • Flure.
    • Eingangsbereiche.
    • Geschäfte.

    Technische Ausstattung
    • Zubehör für Anbaumontage erhältlich.

    DOWNLIGHT SLIM ALU DALI
    Very slim downlights with aluminum housing, luminous efficacy up to 100 lm/W and DALI-2 technology.

    Produkteigenschaften
    • Externer DALI-2 Treiber enthalten.
    • Sehr schmales Aluminiumgehäuse mit nur 23 mm Höhe.

    Hohe Lichtausbeute
    • bis zu 100 lm/W.

    Multi Lumen Funktion
    • Leistungsstufen wählbar.

    Multi Color Funktion
    • 3000 K und 4000 K.

    Schutzart
    • IP44.
    • Leuchte erhältlich in 5 Größen für unterschiedliche Ausschnitte.

    Lebensdauer (L70/B50)
    • 50.000 h (bei Temperatur am Ta = 40 °C).

    Produktvorteile
    • Niedrige Installationstiefe.
    • Sehr vielseitig durch wählbare CCT und Wattageneinstellung (Multi Color / Multi Lumen).
    • Sehr homogene Lichtverteilung.
    • Externer Treiber mit 3-poliger Durchgangsverdrahtung für Flexibilität und einfache Installation.
    • Sicherheitsbeleuchung möglich mit LEDVANCE Emergency Conversion Box.
    • Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen).

    Anwendungsgebiete
    • Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen.
    • Allgemeinbeleuchtung.
    • Öffentlicher Raum.
    • Treppenhäuser.
    • Flure.
    • Eingangsbereiche.
    • Geschäfte.

    Technische Ausstattung
    • Zubehör für Anbaumontage erhältlich.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4099854441776 DL SLIM ALU D100 V 8W ML 83040 WT LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854441776

        4099854441790 DL SLIM ALU D150 V 13W ML 83040 WT LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854441790

          4099854441813 DL SLIM ALU D175 V 16W ML 83040 WT LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4099854441813

            4099854441844 DL SLIM ALU D205 V 19W ML 83040 WT LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.de/shortlink/4099854441844

              4099854441868 DL SLIM ALU D280 V 25W ML 83040 WT LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.de/shortlink/4099854441868

                4099854441899 DL SLIM ALU DA D100 V 9.5WML83040WTLEDV
                  • Katalog:
                  https://www.ledvance.de/shortlink/4099854441899

                  4099854441912 DL SLIM ALU DA D150 V 13WML83040 WTLEDV
                    • Katalog:
                    https://www.ledvance.de/shortlink/4099854441912

                    4099854441936 DL SLIM ALU DA D175 V 16WML83040 WTLEDV
                      • Katalog:
                      https://www.ledvance.de/shortlink/4099854441936

                      4099854441950 DL SLIM ALU DA D205 V 19WML83040 WTLEDV
                        • Katalog:
                        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854441950

                        4099854441974 DL SLIM ALU DA D280 V 25WML83040 WTLEDV
                          • Katalog:
                          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854441974
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDownlight-Slim-Alu-Ms
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeDownlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit