Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY
Archiviert

DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY

LED luminaire model DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY brand LEDVANCE, family WATERTIGHT. Power 58W. Supply voltage 220... 240 V. Luminous flux 8000lm. Lighting output: 138lm/W. Color temperature: 4000K. Color rendering index (CRI): >80. Opening angle (º): 110. DALI regulation. Length: 1500mm. Width: 82mm. Height: 68mm. Weight: 1740g. Half-life L70(h): 70000h. Color: Grey. Ignition cycles: 100000. Protection Index (IP): IP65. Protection index (IK): 08. Material: Polycarbonate (PC). Protection class: I. Usage temperature: -25...+40 °C. SDCM ≤ 4. Certificates: CE, CB, ENEC, TÜV SÜD, EAC, RoHS. Easy installation, no tools needed for connection. 5-year warranty.
Spezifikation
  • Damp-proof luminaires, classic shape, with DALI interface. Product features: High luminous efficacy: up to 139 lm/W. Type of protection: IP65. Beam angle: 110°. Product benefits: High compatibility thanks to DALI-2 certification. Premium driver with up to 100,000 h lifetime. Driver suitable for Emergency escape lighting systems acc. to EN 50172. Driver configuration and dimming possible via mains. Low flicker ≤ 3 %. 5 years guarantee. Areas of application: Industrial and storage facilities. DALI installations. Car parks and underpasses. Garages. Workshops, assembly lines. Equipment / Accessories: Stainless steel clamps with safety screws included. Mounting accessories included (suspension kit, theft protection kit).
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4058075541849_DP_DALI_1500_58W_840_IP65_GY
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)68
  • Breite (mm)82
  • Tiefe (mm)1500
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.74
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit