Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Copper patch panels
Copper patch panels
Copper patch panels
Copper patch panels
    Legrand

    Copper patch panels

    Google-Übersetzung,

    Die 19 Zoll Kupfer-Patchpanels sind einsatzbereit mit RJ45 und einem Schnellbefestigungsmechanismus der neuesten Generation für die automatische, schraubenlose Montage an den Schrankständern. Die automatische Entnahme der einzelnen Kassetten erfolgt über einen Druckknopf.

    Spezifikation
      • Front-panel and fast-snap accessibility of each individual connector provide ease and reliability for installation and maintenance. Universal and secured mounting on any cabinet or enclosure through new generation quick-fix anchorage. Automatic cassette removal by a simple button press. Hands-free cassette support during installation or maintenance while in the extracted position.
      • Supplied with coloured labels, white, yellow, blue and red.
      • Equipped with rear cable guide to hold the cables.
      • Daily user maintenance is rendered easy through the move-add-change management of each cassette and individual connector.

      References Legrand : 033750, 033751, 033760, 033761, 033762, 033770, 033772, 033782.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercopper-patch-panels
    • ProduktfamilieCopper patch panels
    • ProduktgruppePatch panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • ETIM-CodeEC001128
    • ETIM-NamePatch panel copper (twisted pair)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_50_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPatch panels
    • Klassifizierung27 15 13
    • Format2014TitelCommunications Copper Horizontal Cabling
    • OmniClassNummer23-35 31 13
    • OmniClassTitelDistribution Panel Boards

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit